
Referenz SA66840.01L
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SA66840.01L
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Shock absorber clamping mode | Collier en bas |
Weight | 6,105 kg |
Related product | SA66840.02R |
Shock absorber type | Gaz |
Shock absorber system | Bitube |
Shock absorber model | Jambe de suspension |
Tube diameter | 50 mm |
Piston Rod Diameter | 22 mm |
Rod thread | M12X125 |