
Referenz SA95511.32
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SA95511.32
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Shock absorber system | Bitube |
Weight | 2,485 kg |
Fitting position | Train arrière |
Shock absorber type | Gaz |
Shock absorber model | Amortisseur télescopique |
Shock absorber clamping mode | Bossage en haut |
Tube diameter | 48 mm |
Piston Rod Diameter | 12 mm |