Referenz SA96821.03
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SA96821.03
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Train arrière |
Shock absorber type | Gaz |
Shock absorber system | Bitube |
Shock absorber model | Amortisseur télescopique |
Shock absorber clamping mode | Bossage en bas |
Tube diameter | 48 mm |
Piston Rod Diameter | 15 mm |
Weight | 1,966 kg |