Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SES208
- SF208
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 36 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 14,5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 55,7 mm |
B - Breite des Innenrings | 30,2 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 43,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 40 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 60,3 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 21 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 102 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 130 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 16 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 9 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 32 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 19,3 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,2 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8,3 N-m |