• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

SESFB204 - SNR

SESFB204
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
A - Gehäusehöhe25,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe7,9 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche39 mm
B - Breite des Innenrings21,5 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring31 mm
d - Wellendurchmesser20 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter33,3 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte15 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses106,4 mm
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz76,2 mm
J - Abstand der Montagebohrungen38,1 mm
J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte42,9 mm
J4 - Abstand Montagebohrung22,4 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser60,5 mm
L2 - Breite des Gehäuseflansches60,2 mm
N - Abmessung der Montagebohrung10 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,6 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,52 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m