Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SES204
- SCOE204-20
- SFB204N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 25,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 7,9 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 39 mm |
B - Breite des Innenrings | 21,5 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 31 mm |
d - Wellendurchmesser | 20 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 33,3 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 54 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 15 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 106,4 mm |
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 76,2 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 38,1 mm |
J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte | 42,9 mm |
J4 - Abstand Montagebohrung | 22,4 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 60,5 mm |
L2 - Breite des Gehäuseflansches | 60,2 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 10 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 49 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 6,6 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,547 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,9 N-m |