• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

SESFB210-31 - SNR

SESFB210-31
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
A - Gehäusehöhe39 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12,7 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche55,7 mm
B - Breite des Innenrings30,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,7 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter69,9 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte22 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses186,5 mm
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz131,8 mm
J - Abstand der Montagebohrungen69,9 mm
J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte74,7 mm
J4 - Abstand Montagebohrung41,4 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser109,5 mm
L2 - Breite des Gehäuseflansches101,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung13,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35 kN
C0 - Statische Tragzahl23,1 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,23 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m