• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

SESFL208COE - SNR

SESFL208COE

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
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
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche55,7 mm
B - Breite des Innenrings30,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,7 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter60,3 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe88 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses172 mm
J - Abstand der Montagebohrungen144 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser100 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9 mm
Z - Breite über Abdeckungen61,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32 kN
C0 - Statische Tragzahl19,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,729 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m