Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Exzenterspannring, Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 48 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 27 mm |
B - Breite des Innenrings | 25,4 mm |
d - Wellendurchmesser | 35 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 55,6 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 80 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 47,6 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 19 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 94 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 127 mm |
L - Gehäuselänge | 167 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 17 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 21 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 8,5 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 77,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 25,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 15,3 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,05 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8,3 N-m |