• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

SESP212 - SNR

SESP212

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Exzenterspannring, Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite37 mm
B - Breite des Innenrings37,1 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter84,2 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie69,8 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes25 mm
H2 - Höhe des Gehäuses138 mm
J - Abstand der Montagebohrungen184 mm
L - Gehäuselänge241 mm
N - Abmessung der Montagebohrung20 mm
N1 - Länge Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,4 kN
C0 - Statische Tragzahl35,9 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,54 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift18,7 N-m