
Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC205D1
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marke | NTN |
A - Gehäusebreite | 38 mm |
Width over pressed steel covers (A4) | 57 mm |
Insert IR width (B) | 34,1 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 25 |
h - Höhe der Lagermitte | 36,5 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 15 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 71 mm |
Distance of attachment bolt holes (J) | 105 mm |
L - Gehäuselänge | 140 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 42 mm |
u - Montagebohrung (Breite) | 13 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 16 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 14,3 mm |
Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 7 mm |
Mounting bolt size (-) | 10 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Masse | 0,9 kg |