Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marke | NTN |
A - Gehäusebreite | 70 mm |
Width over pressed steel covers (A4) | 107 mm |
Insert - total width (B1) | 65 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 60 |
h - Höhe der Lagermitte | 76,2 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 27 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 151 mm |
Distance of attachment bolt holes (J) | 203 mm |
L - Gehäuselänge | 265 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 77 mm |
u - Montagebohrung (Breite) | 25 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 28 mm |
Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 17 mm |
Mounting bolt size (-) | 20 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Masse | 5,9 kg |