Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC205 - SNR

SNC205

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC205-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser25 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser30 mm
a - Gehäuselänge165 mm
b - Breite des Gehäusefußes46 mm
c - Höhe des Gehäusefußes19 mm
g - Breite des Lagersitzes25 mm
h - Höhe der Lagermitte40 mm
h1 - Höhe des Gehäuses74 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses67 mm
l1 - Breite über TS89 mm
l2 - Breite über TA143 mm
l3 - Breite über V-Ring85
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)130 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)116 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)28 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)152 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)32 mm
u - Montagebohrung (Breite)15 mm
v - Montagebohrung (Länge)20 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes52 mm
B - Breite RDC7,5 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung30 cm³
Durchmesser Passstifte5 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten101 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 205 DS
Dichtung LASC 205 LA
Dichtung FSSC 205 FS
Dichtung TASC 205 TA
Enddeckel ECSC506-605EC
Option V-RingV30A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM12
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben65 N-m
VerbindungsschraubenM10x40
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben35 N-m
Maximale Lasten 120°60 kN
Maximale Lasten 150°35 kN
Maximale Lasten 180°30 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°180 kN
Bruchlasten P 55°160 kN
Bruchlasten P 90°95 kN
Bruchlasten P 120°70 kN
Bruchlasten P 150°60 kN
Bruchlasten P 180°80 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC205
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1205
Festring (x2)FR52x5x3
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2205
Festring (x2)FR52x3,5x3,5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22205
Festring (x2)FR52x3,5x3,5