Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 35 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 45 mm |
| a - Gehäuselänge | 185 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 52 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 22 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 34 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 50 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 93 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 82 mm |
| l1 - Breite über TS | 94 mm |
| l2 - Breite über TA | 148 mm |
| l3 - Breite über V-Ring | 104 |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 150 mm |
| m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 135 mm |
| n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 25 mm |
| m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 172 mm |
| n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 38 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 15 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 20 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 72 mm |
| B - Breite RDC | 9 mm |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 65 cm³ |
| Durchmesser Passstifte | 5 mm |
| m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 113 mm |

| ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | | Dichtung DS | SC 207 DS |
| Dichtung LA | SC 207 LA |
| Dichtung FS | SC 207 FSS |
| Dichtung TA | SC 207 TA |
| Dichtung SV | SC 207 SV |
| Enddeckel EC | SC509EC |
| Option V-Ring | V45A |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M12 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 65 N-m |
| Verbindungsschrauben | M10x45 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 35 N-m |
| Maximale Lasten 120° | 60 kN |
| Maximale Lasten 150° | 35 kN |
| Maximale Lasten 180° | 30 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 224 kN |
| Bruchlasten P 55° | 190 kN |
| Bruchlasten P 90° | 121 kN |
| Bruchlasten P 120° | 85 kN |
| Bruchlasten P 150° | 80 kN |
| Bruchlasten P 180° | 95 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Reglerscheibe | RDC207 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | | Lager | 1207 |
| Festring (x2) | FR72x8,5x3 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | | Lager | 2207 |
| Festring (x2) | FR72x5,5x3 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | | Lager | 22207 |
| Festring (x2) | FR72x5,5x3 |