Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Wellendurchmesser 50 mm d1 - Großer Wellendurchmesser 60 mm a - Gehäuselänge 205 mm b - Breite des Gehäusefußes 60 mm c - Höhe des Gehäusefußes 25 mm g - Breite des Lagersitzes 41 mm h - Höhe der Lagermitte 60 mm h1 - Höhe des Gehäuses 113 mm l - Mittlere Breite des Gehäuses 90 mm l1 - Breite über TS 102 mm l2 - Breite über TA 156 mm l3 - Breite über V-Ring 112 m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) 170 mm m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) 160 mm n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) 34 mm m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) 188 mm n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) 44 mm u - Montagebohrung (Breite) 15 mm v - Montagebohrung (Länge) 20 mm D - Durchmesser des Lagersitzes 90 mm B - Breite RDC 8 mm Schmierstoffmenge Erstbefüllung 130 cm³ Durchmesser Passstifte 5 mm m3 - Abstand Sacklochstifte unten 130 mm
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN Dichtung DS SC 210 DS Dichtung LA SC 210 LA Dichtung FS SC 210 FSS Dichtung TA SC 210 TA Dichtung SV SC 210 SV Enddeckel EC SC512-610EC Option V-Ring V60A
SCHRAUBEN G - Befestigungsschrauben M12 Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben 65 N-m Verbindungsschrauben M12x55 Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben 65 N-m Maximale Lasten 120° 80 kN Maximale Lasten 150° 45 kN Maximale Lasten 180° 40 kN
BRUCHLASTEN Bruchlasten P 0° 315 kN Bruchlasten P 55° 265 kN Bruchlasten P 90° 160 kN Bruchlasten P 120° 121 kN Bruchlasten P 150° 110 kN Bruchlasten P 180° 140 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES Reglerscheibe RDC210
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 Lager 1210 Festring (x2) FR90x10,5x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 Lager 2210 Festring (x2) FR90x9x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 Lager 22210 Festring (x2) FR90x9x4