Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 55 mm |
d1 - Großer Wellendurchmesser | 65 mm |
a - Gehäuselänge | 255 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 70 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 28 mm |
g - Breite des Lagersitzes | 44 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 70 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 127 mm |
l - Mittlere Breite des Gehäuses | 95 mm |
l1 - Breite über TS | 107 mm |
l2 - Breite über TA | 162 mm |
l3 - Breite über V-Ring | 117 |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 210 mm |
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 200 mm |
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 40 mm |
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 234 mm |
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 49 mm |
u - Montagebohrung (Breite) | 18 mm |
v - Montagebohrung (Länge) | 24 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 100 mm |
B - Breite RDC | 9 mm |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 180 cm³ |
Durchmesser Passstifte | 6 mm |
m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 162 mm |
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | |
---|---|
Dichtung DS | SC 211 DS |
Dichtung LA | SC 211 LA |
Dichtung FS | SC 211 FSS |
Dichtung TA | SC 211 TA |
Dichtung SV | SC 211 SV |
Enddeckel EC | SC513-611EC |
Option V-Ring | V65A |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M16 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m |
Verbindungsschrauben | M16x60 |
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 150 N-m |
Maximale Lasten 120° | 180 kN |
Maximale Lasten 150° | 100 kN |
Maximale Lasten 180° | 90 kN |
BRUCHLASTEN | |
---|---|
Bruchlasten P 0° | 355 kN |
Bruchlasten P 55° | 280 kN |
Bruchlasten P 90° | 170 kN |
Bruchlasten P 120° | 125 kN |
Bruchlasten P 150° | 118 kN |
Bruchlasten P 180° | 145 kN |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Reglerscheibe | RDC211 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | |
---|---|
Lager | 1211 |
Festring (x2) | FR100x11,5x4 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | |
---|---|
Lager | 2211 |
Festring (x2) | FR100x9,5x4 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | |
---|---|
Lager | 22211 |
Festring (x2) | FR100x9,5x4 |