Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Wellendurchmesser 65 mm d1 - Großer Wellendurchmesser 75 mm a - Gehäuselänge 275 mm b - Breite des Gehäusefußes 80 mm c - Höhe des Gehäusefußes 30 mm g - Breite des Lagersitzes 51 mm h - Höhe der Lagermitte 80 mm h1 - Höhe des Gehäuses 148 mm l - Mittlere Breite des Gehäuses 110 mm l1 - Breite über TS 125 mm l2 - Breite über TA 180 mm l3 - Breite über V-Ring 137 m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) 230 mm m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) 220 mm n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) 48 mm m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) 252 mm n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) 58 mm u - Montagebohrung (Breite) 18 mm v - Montagebohrung (Länge) 24 mm D - Durchmesser des Lagersitzes 120 mm B - Breite RDC 12,5 mm Schmierstoffmenge Erstbefüllung 270 cm³ Durchmesser Passstifte 6 mm m3 - Abstand Sacklochstifte unten 182 mm
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN Dichtung DS SC 213 DS Dichtung LA SC 213 LA Dichtung FS SC 213 FSS Dichtung TA SC 213 TA Dichtung SV SC 213 SV Enddeckel EC SC516-613EC Option V-Ring V75A
SCHRAUBEN G - Befestigungsschrauben M16 Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben 150 N-m Verbindungsschrauben M16x70 Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben 150 N-m Maximale Lasten 120° 180 kN Maximale Lasten 150° 100 kN Maximale Lasten 180° 90 kN
BRUCHLASTEN Bruchlasten P 0° 400 kN Bruchlasten P 55° 345 kN Bruchlasten P 90° 210 kN Bruchlasten P 120° 150 kN Bruchlasten P 150° 132 kN Bruchlasten P 180° 170 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES Reglerscheibe RDC213
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 Lager 1213 Festring (x2) FR120x14x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 Lager 2213 Festring (x2) FR120x10x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 Lager 22213 Festring (x2) FR120x10x4