Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 75 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 85 mm |
| a - Gehäuselänge | 280 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 80 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 30 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 56 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 80 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 155 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 115 mm |
| l1 - Breite über TS | 132 mm |
| l2 - Breite über TA | 192 mm |
| l3 - Breite über V-Ring | 142 |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 230 mm |
| m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 220 mm |
| n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 48 mm |
| m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 257 mm |
| n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 58 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 18 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 24 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 130 mm |
| B - Breite RDC | 11 mm |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 330 cm³ |
| Durchmesser Passstifte | 6 mm |
| m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 186 mm |

| ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | | Dichtung DS | SC 215 DS |
| Dichtung LA | SC 215 LA |
| Dichtung FS | SC 215 FSS |
| Dichtung TA | SC 215 TA |
| Dichtung SV | SC 215 SV |
| Enddeckel EC | SC518-615EC |
| Option V-Ring | V85A |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M16 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m |
| Verbindungsschrauben | M16x70 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 150 N-m |
| Maximale Lasten 120° | 180 kN |
| Maximale Lasten 150° | 100 kN |
| Maximale Lasten 180° | 90 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 475 kN |
| Bruchlasten P 55° | 411 kN |
| Bruchlasten P 90° | 250 kN |
| Bruchlasten P 120° | 185 kN |
| Bruchlasten P 150° | 160 kN |
| Bruchlasten P 180° | 215 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Reglerscheibe | RDC215 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | | Lager | 1215 |
| Festring (x2) | FR130x15,5x5 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | | Lager | 2215 |
| Festring (x2) | FR130x12,5x5 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | | Lager | 22215 |
| Festring (x2) | FR130x12,5x5 |