Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 90 mm |
d1 - Großer Wellendurchmesser | 100 mm |
a - Gehäuselänge | 345 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 100 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 35 mm |
g - Breite des Lagersitzes | 65 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 100 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 192 mm |
l - Mittlere Breite des Gehäuses | 140 mm |
l1 - Breite über TS | 157 mm |
l2 - Breite über TA | 214 mm |
l3 - Breite über V-Ring | 167 |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 290 mm |
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 280 mm |
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 58 mm |
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 319 mm |
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 74 mm |
u - Montagebohrung (Breite) | 22 mm |
v - Montagebohrung (Länge) | 28 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 160 mm |
B - Breite RDC | 15 mm |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 650 cm³ |
Durchmesser Passstifte | 6 mm |
m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 227 mm |
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | |
---|---|
Dichtung DS | SC 218 DS |
Dichtung LA | SC 218 LA |
Dichtung FS | SC 218 FS |
Dichtung TA | SC 218 TA |
Dichtung SV | SC 218 SV |
Enddeckel EC | SC218-315EC |
Option V-Ring | V100A |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M20 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 290 N-m |
Verbindungsschrauben | M20x90 |
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 290 N-m |
Maximale Lasten 120° | 260 kN |
Maximale Lasten 150° | 150 kN |
Maximale Lasten 180° | 130 kN |
BRUCHLASTEN | |
---|---|
Bruchlasten P 0° | 670 kN |
Bruchlasten P 55° | 550 kN |
Bruchlasten P 90° | 340 kN |
Bruchlasten P 120° | 250 kN |
Bruchlasten P 150° | 220 kN |
Bruchlasten P 180° | 285 kN |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Reglerscheibe | RDC218 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | |
---|---|
Lager | 1218 |
Festring (x2) | FR160x17,5x6 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | |
---|---|
Lager | 2218 |
Festring (x2) | FR160x12,5x5 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | |
---|---|
Lager | 22218 |
Festring (x2) | FR160x12,5x5 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4 | |
---|---|
Lager | 23218 |
Festring (x2) | FR160x6,25x4 |