Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Wellendurchmesser 110 mm d1 - Großer Wellendurchmesser 125 mm a - Gehäuselänge 410 mm b - Breite des Gehäusefußes 120 mm c - Höhe des Gehäusefußes 45 mm g - Breite des Lagersitzes 80 mm h - Höhe der Lagermitte 125 mm h1 - Höhe des Gehäuses 242 mm l - Mittlere Breite des Gehäuses 175 mm l1 - Breite über TS 193 mm l2 - Breite über TA 249 mm l3 - Breite über V-Ring 206 m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) 350 mm m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) 320 mm n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) 74 mm m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) 378 mm n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) 88 mm u - Montagebohrung (Breite) 26 mm v - Montagebohrung (Länge) 32 mm D - Durchmesser des Lagersitzes 200 mm B - Breite RDC 22 mm Schmierstoffmenge Erstbefüllung 1200 cm³ Durchmesser Passstifte 8 mm m3 - Abstand Sacklochstifte unten 282 mm
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN Dichtung DS SC 222 DS Dichtung LA SC 222 LA Dichtung FS SC 222 FSS Dichtung TA SC 222 TA Dichtung SV SC 222 SV Enddeckel EC SC522-619EC Option V-Ring V130A
SCHRAUBEN G - Befestigungsschrauben M24 Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben 500 N-m Verbindungsschrauben M24x130 Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben 500 N-m Maximale Lasten 120° 360 kN Maximale Lasten 150° 210 kN Maximale Lasten 180° 180 kN
BRUCHLASTEN Bruchlasten P 0° 950 kN Bruchlasten P 55° 800 kN Bruchlasten P 90° 450 kN Bruchlasten P 120° 355 kN Bruchlasten P 150° 320 kN Bruchlasten P 180° 400 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES Reglerscheibe RDC222
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 Lager 1222 Festring (x2) FR200x21x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 Lager 2222 Festring (x2) FR200x13,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 Lager 22222 Festring (x2) FR200x13,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4 Lager 23222 Festring (x2) FR200x5,1x6