Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC315 - SNR

SNC315

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC518-615-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser75 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser85 mm
a - Gehäuselänge345 mm
b - Breite des Gehäusefußes100 mm
c - Höhe des Gehäusefußes35 mm
g - Breite des Lagersitzes65 mm
h - Höhe der Lagermitte100 mm
h1 - Höhe des Gehäuses192 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses140 mm
l1 - Breite über TS157 mm
l2 - Breite über TA217 mm
l3 - Breite über V-Ring167
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)290 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)280 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)58 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)319 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)74 mm
u - Montagebohrung (Breite)22 mm
v - Montagebohrung (Länge)28 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes160 mm
B - Breite RDC15 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung650 cm³
Durchmesser Passstifte6 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten227 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 215 DS
Dichtung LASC 215 LA
Dichtung FSSC 215 FSS
Dichtung TASC 215 TA
Dichtung SVSC 215 SV
Enddeckel ECSC518-615EC
Option V-RingV85A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM20
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben290 N-m
VerbindungsschraubenM20x90
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben290 N-m
Maximale Lasten 120°260 kN
Maximale Lasten 150°150 kN
Maximale Lasten 180°130 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°670 kN
Bruchlasten P 55°550 kN
Bruchlasten P 90°340 kN
Bruchlasten P 120°250 kN
Bruchlasten P 150°220 kN
Bruchlasten P 180°285 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC315
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1315
Festring (x2)FR160x14x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2315
Festring (x2)FR160x5x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager21315
Festring (x2)FR160x14x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager22315
Festring (x2)FR160x5x6