Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC318 - SNR

SNC318

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC318-618-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser90 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser105 mm
a - Gehäuselänge380 mm
b - Breite des Gehäusefußes110 mm
c - Höhe des Gehäusefußes40 mm
g - Breite des Lagersitzes74 mm
h - Höhe der Lagermitte112 mm
h1 - Höhe des Gehäuses220 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses160 mm
l1 - Breite über TS174 mm
l2 - Breite über TA231 mm
l3 - Breite über V-Ring191
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)320 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)300 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)66 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)348 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)78 mm
u - Montagebohrung (Breite)26 mm
v - Montagebohrung (Länge)32 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes190 mm
B - Breite RDC20 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung1100 cm³
Durchmesser Passstifte8 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten250 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 318 DS
Dichtung LASC 318 LA
Dichtung FSSC 318 FSS
Dichtung TASC 318 TA
Dichtung SVSC 318 SV
Enddeckel ECSC318-618EC
Option V-RingV110A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM24
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben500 N-m
VerbindungsschraubenM24x110
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben500 N-m
Maximale Lasten 120°360 kN
Maximale Lasten 150°210 kN
Maximale Lasten 180°180 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°800 kN
Bruchlasten P 55°670 kN
Bruchlasten P 90°400 kN
Bruchlasten P 120°315 kN
Bruchlasten P 150°280 kN
Bruchlasten P 180°340 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC318
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1318
Festring (x2)FR190x15,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2318
Festring (x2)FR190x5x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager21318
Festring (x2)FR190x15,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager22318
Festring (x2)FR190x5x6