• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC320 - SNR

SNC320

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC524-620-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser100 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser115 mm
a - Gehäuselänge410 mm
b - Breite des Gehäusefußes120 mm
c - Höhe des Gehäusefußes45 mm
g - Breite des Lagersitzes86 mm
h - Höhe der Lagermitte140 mm
h1 - Höhe des Gehäuses271 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses185 mm
l1 - Breite über TS200 mm
l2 - Breite über TA256 mm
l3 - Breite über V-Ring216
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)350 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)330 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)74 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)378 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)88 mm
u - Montagebohrung (Breite)26 mm
v - Montagebohrung (Länge)32 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes215 mm
B - Breite RDC24 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung1400 cm³
Durchmesser Passstifte6 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten282 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 320 DS
Dichtung LASC 320 LA
Dichtung FSSC 320 FSS
Dichtung TASC 320 TA
Dichtung SVSC 320 SV
Enddeckel ECSC524-620EC
Option V-RingV120A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM24
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben500 N-m
VerbindungsschraubenM20x120
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben200 N-m
Maximale Lasten 120°360 kN
Maximale Lasten 150°210 kN
Maximale Lasten 180°180 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°950 kN
Bruchlasten P 55°800 kN
Bruchlasten P 90°475 kN
Bruchlasten P 120°355 kN
Bruchlasten P 150°320 kN
Bruchlasten P 180°420 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC320
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1320
Festring (x2)FR215x19,5x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2320
Festring (x2)FR215x6,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager21320
Festring (x2)FR215x19,5x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager22320
Festring (x2)FR215x6,5x5