Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 40 mm |
| a - Gehäuselänge | 205 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 60 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 30 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 60 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 110 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 85 mm |
| l1 - Breite über TS | 97 mm |
| l2 - Breite über TA | 151 mm |
| l3 - Breite über V-Ring | 107 |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 170 mm |
| m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 160 mm |
| n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 34 mm |
| m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 188 mm |
| n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 44 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 15 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 20 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 85 mm |
| z - Abstand RDC/Lager | 2 mm |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 105 cm³ |
| Durchmesser Passstifte | 5 mm |
| m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 130 mm |

| ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | | Dichtung DS | SC 509 DS |
| Dichtung LA | SC 509 LA |
| Dichtung FS | SC 509 FSS |
| Dichtung TA | SC 509 TA |
| Dichtung SV | SC 509 SV |
| Enddeckel EC | SC509EC |
| Option V-Ring | V40A |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M12 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 65 N-m |
| Verbindungsschrauben | M12x55 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 65 N-m |
| Maximale Lasten 120° | 80 kN |
| Maximale Lasten 150° | 45 kN |
| Maximale Lasten 180° | 40 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 280 kN |
| Bruchlasten P 55° | 235 kN |
| Bruchlasten P 90° | 140 kN |
| Bruchlasten P 120° | 100 kN |
| Bruchlasten P 150° | 90 kN |
| Bruchlasten P 180° | 120 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Reglerscheibe | RDC509 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | | Lager | 1209K |
| Spannhülse | H 209 |
| Festring (x2) | FR85x5,5x3 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | | Lager | 2209K |
| Spannhülse | H 309 |
| Festring (x2) | FR85x3,5x4 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | | Lager | 22209K |
| Spannhülse | H 309 |
| Festring (x2) | FR85x3,5x4 |