Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Wellendurchmesser 45 mm a - Gehäuselänge 205 mm b - Breite des Gehäusefußes 60 mm c - Höhe des Gehäusefußes 25 mm g - Breite des Lagersitzes 41 mm h - Höhe der Lagermitte 60 mm h1 - Höhe des Gehäuses 113 mm l - Mittlere Breite des Gehäuses 90 mm l1 - Breite über TS 102 mm l2 - Breite über TA 156 mm l3 - Breite über V-Ring 112 m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) 170 mm m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) 160 mm n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) 34 mm m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) 188 mm n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) 44 mm u - Montagebohrung (Breite) 15 mm v - Montagebohrung (Länge) 20 mm D - Durchmesser des Lagersitzes 90 mm z - Abstand RDC/Lager 3 mm Schmierstoffmenge Erstbefüllung 130 cm³ Durchmesser Passstifte 5 mm m3 - Abstand Sacklochstifte unten 130 mm
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN Dichtung DS SC 510 DS Dichtung LA SC 510 LA Dichtung FS SC 510 FS Dichtung TA SC 510 TA Dichtung SV SC 510 SV Enddeckel EC SC510-608EC Option V-Ring V45A
SCHRAUBEN G - Befestigungsschrauben M12 Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben 65 N-m Verbindungsschrauben M12x55 Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben 65 N-m Maximale Lasten 120° 80 kN Maximale Lasten 150° 45 kN Maximale Lasten 180° 40 kN
BRUCHLASTEN Bruchlasten P 0° 315 kN Bruchlasten P 55° 265 kN Bruchlasten P 90° 160 kN Bruchlasten P 120° 121 kN Bruchlasten P 150° 110 kN Bruchlasten P 180° 140 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES Reglerscheibe RDC510
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 Lager 1210K Spannhülse H 210 Festring (x2) FR90x10,5x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 Lager 2210K Spannhülse H 310 Festring (x2) FR90x9x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 Lager 22210K Spannhülse H 310 Festring (x2) FR90x9x4