Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 40 mm |
| a - Gehäuselänge | 255 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 70 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 28 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 44 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 70 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 127 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 95 mm |
| l1 - Breite über TS | 107 mm |
| l2 - Breite über TA | 162 mm |
| l3 - Breite über V-Ring | 117 |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 210 mm |
| m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 200 mm |
| n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 40 mm |
| m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 234 mm |
| n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 49 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 18 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 24 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 100 mm |
| z - Abstand RDC/Lager | 3 mm |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 180 cm³ |
| Durchmesser Passstifte | 6 mm |
| m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 162 mm |

| ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | | Dichtung DS | SC 609 DS |
| Dichtung LA | SC 609 LA |
| Dichtung FS | SC 609 FS |
| Dichtung TA | SC 609 TA |
| Dichtung SV | SC 609 SV |
| Enddeckel EC | SC511-609EC |
| Option V-Ring | V40A |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M16 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m |
| Verbindungsschrauben | M16x60 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 150 N-m |
| Maximale Lasten 120° | 180 kN |
| Maximale Lasten 150° | 100 kN |
| Maximale Lasten 180° | 90 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 355 kN |
| Bruchlasten P 55° | 280 kN |
| Bruchlasten P 90° | 170 kN |
| Bruchlasten P 120° | 125 kN |
| Bruchlasten P 150° | 118 kN |
| Bruchlasten P 180° | 145 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Reglerscheibe | RDC609 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | | Lager | 1309K |
| Spannhülse | H 309 |
| Festring (x2) | FR100x9,5x4 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | | Lager | 2309K |
| Spannhülse | H 2309 |
| Festring (x2) | FR100x4x3 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | | Lager | 21309K |
| Spannhülse | H 309 |
| Festring (x2) | FR100x9,5x4 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4 | | Lager | 22309K |
| Spannhülse | H 2309 |
| Festring (x2) | FR100x4x3 |