Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC616 - SNR

SNC616

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC519-616-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser70 mm
a - Gehäuselänge345 mm
b - Breite des Gehäusefußes100 mm
c - Höhe des Gehäusefußes35 mm
g - Breite des Lagersitzes68 mm
h - Höhe der Lagermitte112 mm
h1 - Höhe des Gehäuses212 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses145 mm
l1 - Breite über TS159 mm
l2 - Breite über TA216 mm
l3 - Breite über V-Ring172
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)290 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)280 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)58 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)317 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)70 mm
u - Montagebohrung (Breite)22 mm
v - Montagebohrung (Länge)28 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes170 mm
z - Abstand RDC/Lager4 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung700 cm³
Durchmesser Passstifte6 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten227 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 616 DS
Dichtung LASC 616 LA
Dichtung FSSC 616 FSS
Dichtung TASC 616 TA
Dichtung SVSC 616 SV
Enddeckel ECSC519-616EC
Option V-RingV70A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM20
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben290 N-m
VerbindungsschraubenM20x100
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben290 N-m
Maximale Lasten 120°260 kN
Maximale Lasten 150°150 kN
Maximale Lasten 180°130 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°710 kN
Bruchlasten P 55°580 kN
Bruchlasten P 90°355 kN
Bruchlasten P 120°265 kN
Bruchlasten P 150°230 kN
Bruchlasten P 180°300 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC616
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1316K
SpannhülseH 316
Festring (x2)FR170x14,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2316K
SpannhülseH 2316
Festring (x2)FR170x5x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager21316K
SpannhülseH 316
Festring (x2)FR170x14,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager22316K
SpannhülseH 2316
Festring (x2)FR170x5x6