Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNCD224 - SNR

SNCD224

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNCD524-620-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser120 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser135 mm
D1 - Befestigungsbohrung MH126 mm
D2 - Befestigungsbohrung MH218 mm
a - Gehäuselänge410 mm
b - Breite des Gehäusefußes120 mm
c - Höhe des Gehäusefußes45 mm
g - Breite des Lagersitzes86 mm
h - Höhe der Lagermitte140 mm
h1 - Höhe des Gehäuses271 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses185 mm
l1 - Breite über TS201 mm
l2 - Breite über TA261 mm
l3 - Breite über V-Ring216
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)350 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)330 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)74 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)378 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)88 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes215 mm
B - Breite RDC24 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung1400 cm³
Durchmesser Passstifte8 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten282 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 224 DS
Dichtung LASC 224 LA
Dichtung FSSC 224 FSS
Dichtung TASC 224 TA
Dichtung SVSC 224 SV
Enddeckel ECSC524-620EC
Option V-RingV140A
SCHRAUBEN
VerbindungsschraubenM24x130
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben500 N-m
Maximale Lasten 120°360 kN
Maximale Lasten 150°210 kN
Maximale Lasten 180°180 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°1710 kN
Bruchlasten P 55°1440 kN
Bruchlasten P 90°855 kN
Bruchlasten P 120°639 kN
Bruchlasten P 150°576 kN
Bruchlasten P 180°756 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC224
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager22224
Festring (x2)FR215x14x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager23224
Festring (x2)FR215x5x6