Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 130 mm |
d1 - Großer Wellendurchmesser | 145 mm |
D1 - Befestigungsbohrung MH1 | 28 mm |
D2 - Befestigungsbohrung MH2 | 22 mm |
a - Gehäuselänge | 445 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 130 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 50 mm |
g - Breite des Lagersitzes | 90 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 150 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 290 mm |
l - Mittlere Breite des Gehäuses | 190 mm |
l1 - Breite über TS | 201 mm |
l2 - Breite über TA | 261 mm |
l3 - Breite über V-Ring | 221 |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 380 mm |
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 370 mm |
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 80 mm |
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 414 mm |
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 92 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 230 mm |
B - Breite RDC | 22 mm |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 1600 cm³ |
Durchmesser Passstifte | 8 mm |
m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 302 mm |
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | |
---|---|
Dichtung DS | SC 226 DS |
Dichtung LA | SC 226 LA |
Dichtung FS | SC 226 FSS |
Dichtung TA | SC 226 TA |
Dichtung SV | SC 226 SV |
Enddeckel EC | SC226-526EC |
Option V-Ring | V150A |
SCHRAUBEN | |
---|---|
Verbindungsschrauben | M24x130 |
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 500 N-m |
Maximale Lasten 120° | 360 kN |
Maximale Lasten 150° | 210 kN |
Maximale Lasten 180° | 180 kN |
BRUCHLASTEN | |
---|---|
Bruchlasten P 0° | 1908 kN |
Bruchlasten P 55° | 1620 kN |
Bruchlasten P 90° | 972 kN |
Bruchlasten P 120° | 738 kN |
Bruchlasten P 150° | 648 kN |
Bruchlasten P 180° | 810 kN |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Reglerscheibe | RDC226 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | |
---|---|
Lager | 22226 |
Festring (x2) | FR230x13x6 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | |
---|---|
Lager | 23226 |
Festring (x2) | FR230x5x6 |