Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 170 mm |
a - Gehäuselänge | 530 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 190 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 75 mm |
g - Breite des Lagersitzes | 115 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 180 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 353 mm |
l - Mittlere Breite des Gehäuses | 240 mm |
l1 - Breite über TS | 250 mm |
l2 - Breite über TA | 318 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 450 mm |
m1 - Abstand der Spannstifte | 490 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 110 mm |
u - Montagebohrung (Breite) | 28 mm |
v - Montagebohrung (Länge) | 34 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 290 mm |
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 88 mm |
W - Lagerabstand | 15 mm |
Gehäusegewicht | 85 kg |
Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 2600 cm³ |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M24 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 500 N-m |
Verbindungsschrauben | M24x150 |
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 440 N-m |
Augenschrauben | M16 |
Maximale Lasten 120° | 800 kN |
Maximale Lasten 150° | 460 kN |
Maximale Lasten 180° | 400 kN |
BRUCHLASTEN | |
---|---|
Bruchlasten P 0° | 3420 kN |
Bruchlasten P 55° | 4320 kN |
Bruchlasten P 90° | 2070 kN |
Bruchlasten P 120° | 1530 kN |
Bruchlasten P 150° | 1360 kN |
Bruchlasten P 180° | 1710 kN |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3038 |
Lager | 23038K |
Spannhülse | H3038 |
Festringe | 4 x FR290x10x6.5 |
Labyrinthdichtung TS | TS-38 |
Taconite-Dichtung TA | TA-38 |
Enddeckel TE | TE-38 |