Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 240 mm |
d1 - Großer Wellendurchmesser | 260 mm |
a - Gehäuselänge | 640 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 240 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 90 mm |
g - Breite des Lagersitzes | 140 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 220 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 434 mm |
l - Mittlere Breite des Gehäuses | 290 mm |
l1 - Breite über TS | 300 mm |
l2 - Breite über TA | 387 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 540 mm |
m1 - Abstand der Spannstifte | 590 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 140 mm |
u - Montagebohrung (Breite) | 35 mm |
v - Montagebohrung (Länge) | 42 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 360 mm |
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 112,5 mm |
W - Lagerabstand | 12 mm |
Gehäusegewicht | 132 kg |
Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 4900 cm³ |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M30 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1005 N-m |
Verbindungsschrauben | M24x160 |
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 440 N-m |
Augenschrauben | M20 |
Maximale Lasten 120° | 800 kN |
Maximale Lasten 150° | 460 kN |
Maximale Lasten 180° | 400 kN |
BRUCHLASTEN | |
---|---|
Bruchlasten P 0° | 5500 kN |
Bruchlasten P 55° | 7200 kN |
Bruchlasten P 90° | 3400 kN |
Bruchlasten P 120° | 2500 kN |
Bruchlasten P 150° | 2300 kN |
Bruchlasten P 180° | 2800 kN |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3048R |
Lager | 23048 |
Festringe | 4 x FR360x12x10 |
Labyrinthdichtung TS | TS-56 |
Taconite-Dichtung TA | TA-56 |
Enddeckel TE | TE-56 |