Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 300 mm |
d1 - Großer Wellendurchmesser | 320 mm |
a - Gehäuselänge | 790 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 280 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 105 mm |
g - Breite des Lagersitzes | 168 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 280 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 551 mm |
l - Mittlere Breite des Gehäuses | 320 mm |
l1 - Breite über TS | 330 mm |
l2 - Breite über TA | 412 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 670 mm |
m1 - Abstand der Spannstifte | 740 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 160 mm |
u - Montagebohrung (Breite) | 42 mm |
v - Montagebohrung (Länge) | 50 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 460 mm |
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 133,5 mm |
W - Lagerabstand | 16 mm |
Gehäusegewicht | 230 kg |
Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 8500 cm³ |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M36 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1750 N-m |
Verbindungsschrauben | M30x220 |
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 870 N-m |
Augenschrauben | M24 |
Maximale Lasten 120° | 1300 kN |
Maximale Lasten 150° | 750 kN |
Maximale Lasten 180° | 650 kN |
BRUCHLASTEN | |
---|---|
Bruchlasten P 0° | 7200 kN |
Bruchlasten P 55° | 9000 kN |
Bruchlasten P 90° | 4300 kN |
Bruchlasten P 120° | 3200 kN |
Bruchlasten P 150° | 2800 kN |
Bruchlasten P 180° | 3600 kN |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3060R |
Lager | 23060 |
Festringe | 2 x FR460x25x12 |
Labyrinthdichtung TS | TS-68 |
Taconite-Dichtung TA | TA-68 |
Enddeckel TE | TE-68 |