Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 340 mm |
| a - Gehäuselänge | 880 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 330 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 115 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 198 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 320 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 631 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 370 mm |
| l1 - Breite über TS | 380 mm |
| l2 - Breite über TA | 461 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 750 mm |
| m1 - Abstand der Spannstifte | 820 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 200 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 42 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 50 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 540 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 155,5 mm |
| W - Lagerabstand | 23 mm |
| Gehäusegewicht | 336 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 14400 cm³ |
| SCHRAUBEN | |
|---|---|
| G - Befestigungsschrauben | M36 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1750 N-m |
| Verbindungsschrauben | M30x240 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 870 N-m |
| Augenschrauben | M30 |
| Maximale Lasten 120° | 1300 kN |
| Maximale Lasten 150° | 750 kN |
| Maximale Lasten 180° | 650 kN |
| BRUCHLASTEN | |
|---|---|
| Bruchlasten P 0° | 9700 kN |
| Bruchlasten P 55° | 12600 kN |
| Bruchlasten P 90° | 6100 kN |
| Bruchlasten P 120° | 4500 kN |
| Bruchlasten P 150° | 3900 kN |
| Bruchlasten P 180° | 5000 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
|---|---|
| Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3072 |
| Lager | 23072K |
| Spannhülse | H3072 |
| Festringe | 4 x FR540x16x10 |
| Labyrinthdichtung TS | TS-72 |
| Taconite-Dichtung TA | TA-72 |
| Enddeckel TE | TE-72 |