Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR | 
| d - Wellendurchmesser | 360 mm | 
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 380 mm | 
| a - Gehäuselänge | 880 mm | 
| b - Breite des Gehäusefußes | 330 mm | 
| c - Höhe des Gehäusefußes | 115 mm | 
| g - Breite des Lagersitzes | 198 mm | 
| h - Höhe der Lagermitte | 320 mm | 
| h1 - Höhe des Gehäuses | 631 mm | 
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 370 mm | 
| l1 - Breite über TS | 380 mm | 
| l2 - Breite über TA | 461 mm | 
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 750 mm | 
| m1 - Abstand der Spannstifte | 820 mm | 
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 200 mm | 
| u - Montagebohrung (Breite) | 42 mm | 
| v - Montagebohrung (Länge) | 50 mm | 
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 540 mm | 
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 155,5 mm | 
| W - Lagerabstand | 23 mm | 
| Gehäusegewicht | 324 kg | 
| Werkstoff des Gehäuses | ductile cast | 
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 14400 cm³ | 
| SCHRAUBEN | |
|---|---|
| G - Befestigungsschrauben | M36 | 
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1750 N-m | 
| Verbindungsschrauben | M30x240 | 
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 870 N-m | 
| Augenschrauben | M30 | 
| Maximale Lasten 120° | 1300 kN | 
| Maximale Lasten 150° | 750 kN | 
| Maximale Lasten 180° | 650 kN | 
| BRUCHLASTEN | |
|---|---|
| Bruchlasten P 0° | 9700 kN | 
| Bruchlasten P 55° | 12600 kN | 
| Bruchlasten P 90° | 6100 kN | 
| Bruchlasten P 120° | 4500 kN | 
| Bruchlasten P 150° | 3900 kN | 
| Bruchlasten P 180° | 5000 kN | 
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
|---|---|
| Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3072R | 
| Lager | 23072 | 
| Festringe | 4 x FR540x16x10 | 
| Labyrinthdichtung TS | TS-80 | 
| Taconite-Dichtung TA | TA-80 | 
| Enddeckel TE | TE-80 |