Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 360 mm |
a - Gehäuselänge | 1000 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 360 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 120 mm |
g - Breite des Lagersitzes | 192 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 350 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 695 mm |
l - Mittlere Breite des Gehäuses | 400 mm |
l1 - Breite über TS | 410 mm |
l2 - Breite über TA | 492 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 840 mm |
m1 - Abstand der Spannstifte | 920 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 220 mm |
u - Montagebohrung (Breite) | 42 mm |
v - Montagebohrung (Länge) | 50 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 600 mm |
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 174 mm |
W - Lagerabstand | 30 mm |
Gehäusegewicht | 446 kg |
Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 19200 cm³ |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M36 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1750 N-m |
Verbindungsschrauben | M36x250 |
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 1520 N-m |
Augenschrauben | M36 |
Maximale Lasten 120° | 1800 kN |
Maximale Lasten 150° | 1040 kN |
Maximale Lasten 180° | 900 kN |
BRUCHLASTEN | |
---|---|
Bruchlasten P 0° | 10800 kN |
Bruchlasten P 55° | 13800 kN |
Bruchlasten P 90° | 6400 kN |
Bruchlasten P 120° | 4800 kN |
Bruchlasten P 150° | 4300 kN |
Bruchlasten P 180° | 5400 kN |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3080 |
Lager | 23080K |
Spannhülse | H3080 |
Festringe | 2 x FR600x22x10 |
Labyrinthdichtung TS | TS-80 |
Taconite-Dichtung TA | TA-80 |
Enddeckel TE | TE-80 |