• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD3096R + 23096 - SNR

SNCD3096R + 23096

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser480 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser510 mm
a - Gehäuselänge1170 mm
b - Breite des Gehäusefußes420 mm
c - Höhe des Gehäusefußes130 mm
g - Breite des Lagersitzes224 mm
h - Höhe der Lagermitte410 mm
h1 - Höhe des Gehäuses810 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses460 mm
l1 - Breite über TS469 mm
l2 - Breite über TA551 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)1000 mm
m1 - Abstand der Spannstifte1070 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)260 mm
u - Montagebohrung (Breite)48 mm
v - Montagebohrung (Länge)60 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes700 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte209 mm
W - Lagerabstand35 mm
Gehäusegewicht686 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung29700 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM42
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben2800 N-m
VerbindungsschraubenM42x280
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben2430 N-m
AugenschraubenM42
Maximale Lasten 120°2300 kN
Maximale Lasten 150°1330 kN
Maximale Lasten 180°1150 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°12160 kN
Bruchlasten P 55°15360 kN
Bruchlasten P 90°7360 kN
Bruchlasten P 120°5400 kN
Bruchlasten P 150°4800 kN
Bruchlasten P 180°6080 kN
Bruchlasten axial P a3840 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager23096
Festringe2 x FR700x29.5x15
Labyrinthdichtung TSTS-530-510
Taconite-Dichtung TATA-530
Enddeckel TETE-530