Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31
SNCD3138R + 23138 - SNR
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
190 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser
200 mm
a - Gehäuselänge
560 mm
b - Breite des Gehäusefußes
210 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
80 mm
g - Breite des Lagersitzes
124 mm
h - Höhe der Lagermitte
190 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
375 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses
260 mm
l1 - Breite über TS
270 mm
l2 - Breite über TA
334 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
480 mm
m1 - Abstand der Spannstifte
520 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)
120 mm
u - Montagebohrung (Breite)
28 mm
v - Montagebohrung (Länge)
34 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes
320 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte
100 mm
W - Lagerabstand
10 mm
Gehäusegewicht
95 kg
Werkstoff des Gehäuses
ductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung
3300 cm³
SCHRAUBEN
G - Befestigungsschrauben
M24
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben