Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 200 mm |
| a - Gehäuselänge | 640 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 240 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 90 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 140 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 220 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 434 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 290 mm |
| l1 - Breite über TS | 300 mm |
| l2 - Breite über TA | 361 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 540 mm |
| m1 - Abstand der Spannstifte | 590 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 140 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 35 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 42 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 370 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 114 mm |
| W - Lagerabstand | 12 mm |
| Gehäusegewicht | 139 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 4800 cm³ |

| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M30 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1005 N-m |
| Verbindungsschrauben | M24x160 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 440 N-m |
| Augenschrauben | M20 |
| Maximale Lasten 120° | 800 kN |
| Maximale Lasten 150° | 460 kN |
| Maximale Lasten 180° | 400 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 5500 kN |
| Bruchlasten P 55° | 7200 kN |
| Bruchlasten P 90° | 3400 kN |
| Bruchlasten P 120° | 2500 kN |
| Bruchlasten P 150° | 2300 kN |
| Bruchlasten P 180° | 2800 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3144 |
| Lager | 23144K |
| Spannhülse | H3144 |
| Festringe | 2 x FR370x10x10 |
| Labyrinthdichtung TS | TS-44 |
| Taconite-Dichtung TA | TA-44 |
| Enddeckel TE | TE-44 |