Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 260 mm |
| a - Gehäuselänge | 790 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 280 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 105 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 166 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 280 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 551 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 320 mm |
| l1 - Breite über TS | 330 mm |
| l2 - Breite über TA | 412 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 670 mm |
| m1 - Abstand der Spannstifte | 740 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 160 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 42 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 50 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 460 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 134 mm |
| W - Lagerabstand | 16 mm |
| Gehäusegewicht | 245 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 8400 cm³ |

| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M36 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1750 N-m |
| Verbindungsschrauben | M30x220 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 870 N-m |
| Augenschrauben | M24 |
| Maximale Lasten 120° | 1300 kN |
| Maximale Lasten 150° | 750 kN |
| Maximale Lasten 180° | 650 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 7200 kN |
| Bruchlasten P 55° | 9000 kN |
| Bruchlasten P 90° | 4300 kN |
| Bruchlasten P 120° | 3200 kN |
| Bruchlasten P 150° | 2800 kN |
| Bruchlasten P 180° | 3600 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3156 |
| Lager | 23156K |
| Spannhülse | H3156 |
| Festringe | 2 x FR460x10x10 |
| Labyrinthdichtung TS | TS-56 |
| Taconite-Dichtung TA | TA-56 |
| Enddeckel TE | TE-56 |