Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 280 mm |
a - Gehäuselänge | 830 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 310 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 110 mm |
g - Breite des Lagersitzes | 180 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 300 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 591 mm |
l - Mittlere Breite des Gehäuses | 350 mm |
l1 - Breite über TS | 360 mm |
l2 - Breite über TA | 442 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 710 mm |
m1 - Abstand der Spannstifte | 770 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 190 mm |
u - Montagebohrung (Breite) | 42 mm |
v - Montagebohrung (Länge) | 50 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 500 mm |
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 154 mm |
W - Lagerabstand | 22 mm |
Gehäusegewicht | 304 kg |
Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 11800 cm³ |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M36 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1750 N-m |
Verbindungsschrauben | M30x220 |
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 870 N-m |
Augenschrauben | M30 |
Maximale Lasten 120° | 1300 kN |
Maximale Lasten 150° | 750 kN |
Maximale Lasten 180° | 650 kN |
BRUCHLASTEN | |
---|---|
Bruchlasten P 0° | 8600 kN |
Bruchlasten P 55° | 10800 kN |
Bruchlasten P 90° | 5200 kN |
Bruchlasten P 120° | 3900 kN |
Bruchlasten P 150° | 3400 kN |
Bruchlasten P 180° | 4300 kN |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3160 |
Lager | 23160K |
Spannhülse | H3160 |
Festringe | 2 x FR500x10x10 |
Labyrinthdichtung TS | TS-60 |
Taconite-Dichtung TA | TA-60 |
Enddeckel TE | TE-60 |