Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 400 mm |
| a - Gehäuselänge | 1170 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 420 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 130 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 244 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 410 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 810 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 460 mm |
| l1 - Breite über TS | 470 mm |
| l2 - Breite über TA | 551 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 1000 mm |
| m1 - Abstand der Spannstifte | 1070 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 260 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 48 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 60 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 700 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 222,5 mm |
| W - Lagerabstand | 35 mm |
| Gehäusegewicht | 716 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 30900 cm³ |

| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M42 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 2800 N-m |
| Verbindungsschrauben | M42x280 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 2430 N-m |
| Augenschrauben | M42 |
| Maximale Lasten 120° | 2300 kN |
| Maximale Lasten 150° | 1330 kN |
| Maximale Lasten 180° | 1150 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 13600 kN |
| Bruchlasten P 55° | 17200 kN |
| Bruchlasten P 90° | 8200 kN |
| Bruchlasten P 120° | 6100 kN |
| Bruchlasten P 150° | 5400 kN |
| Bruchlasten P 180° | 6800 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3184 |
| Lager | 23184K |
| Spannhülse | H3184 |
| Festringe | 2 x FR700x10x15 |
| Labyrinthdichtung TS | TS-84 |
| Taconite-Dichtung TA | TA-84 |
| Enddeckel TE | TE-84 |