Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 410 mm |
| a - Gehäuselänge | 1220 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 430 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 135 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 246 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 420 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 835 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 460 mm |
| l1 - Breite über TS | 469 mm |
| l2 - Breite über TA | 552 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 1030 mm |
| m1 - Abstand der Spannstifte | 1120 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 260 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 48 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 60 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 720 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 229 mm |
| W - Lagerabstand | 35 mm |
| Gehäusegewicht | 761 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 32400 cm³ |

| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M42 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 2800 N-m |
| Verbindungsschrauben | M42x280 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 2430 N-m |
| Augenschrauben | M42 |
| Maximale Lasten 120° | 2300 kN |
| Maximale Lasten 150° | 1330 kN |
| Maximale Lasten 180° | 1150 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 12800 kN |
| Bruchlasten P 55° | 16000 kN |
| Bruchlasten P 90° | 7680 kN |
| Bruchlasten P 120° | 5760 kN |
| Bruchlasten P 150° | 4960 kN |
| Bruchlasten P 180° | 6400 kN |
| Bruchlasten axial P a | 4000 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Lager | 23188K |
| Spannhülse | H3188H |
| Festringe | 2 x FR720x10x15 |
| Labyrinthdichtung TS | TS-88 |
| Taconite-Dichtung TA | TA-88 |
| Enddeckel TE | TE-88 |