Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 440 mm |
d1 - Großer Wellendurchmesser | 470 mm |
a - Gehäuselänge | 1220 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 430 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 135 mm |
g - Breite des Lagersitzes | 246 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 420 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 835 mm |
l - Mittlere Breite des Gehäuses | 460 mm |
l1 - Breite über TS | 469 mm |
l2 - Breite über TA | 552 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 1030 mm |
m1 - Abstand der Spannstifte | 1120 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 260 mm |
u - Montagebohrung (Breite) | 48 mm |
v - Montagebohrung (Länge) | 60 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 720 mm |
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 229 mm |
W - Lagerabstand | 35 mm |
Gehäusegewicht | 739 kg |
Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 32400 cm³ |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M42 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 2800 N-m |
Verbindungsschrauben | M42x280 |
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 2430 N-m |
Augenschrauben | M42 |
Maximale Lasten 120° | 2300 kN |
Maximale Lasten 150° | 1330 kN |
Maximale Lasten 180° | 1150 kN |
BRUCHLASTEN | |
---|---|
Bruchlasten P 0° | 12800 kN |
Bruchlasten P 55° | 16000 kN |
Bruchlasten P 90° | 7680 kN |
Bruchlasten P 120° | 5760 kN |
Bruchlasten P 150° | 4960 kN |
Bruchlasten P 180° | 6400 kN |
Bruchlasten axial P a | 4000 kN |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Lager | 23188 |
Festringe | 2 x FR720x10x15 |
Labyrinthdichtung TS | TS-500 |
Taconite-Dichtung TA | TA-500 |
Enddeckel TE | TE-500 |