Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 125 mm |
| D1 - Befestigungsbohrung MH1 | 35 mm |
| D2 - Befestigungsbohrung MH2 | 26 mm |
| a - Gehäuselänge | 500 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 150 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 50 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 98 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 150 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 302 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 205 mm |
| l1 - Breite über TS | 222 mm |
| l2 - Breite über TA | 284 mm |
| l3 - Breite über V-Ring | 236 |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 420 mm |
| m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 400 mm |
| n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 92 mm |
| m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 458 mm |
| n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 108 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 250 mm |
| z - Abstand RDC/Lager | 4 mm |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 2000 cm³ |
| Durchmesser Passstifte | 8 mm |
| m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 327 mm |

| ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | | Dichtung DS | SC 528 DS |
| Dichtung LA | SC 528 LA |
| Dichtung FS | SC 528 FSS |
| Dichtung TA | SC 528 TA |
| Dichtung SV | SC 528 SV |
| Enddeckel EC | SC228-528EC |
| Option V-Ring | V130A |
| SCHRAUBEN | | Verbindungsschrauben | M24x140 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 500 N-m |
| Maximale Lasten 120° | 360 kN |
| Maximale Lasten 150° | 210 kN |
| Maximale Lasten 180° | 180 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 2250 kN |
| Bruchlasten P 55° | 1908 kN |
| Bruchlasten P 90° | 1134 kN |
| Bruchlasten P 120° | 855 kN |
| Bruchlasten P 150° | 774 kN |
| Bruchlasten P 180° | 954 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Reglerscheibe | RDC528 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | | Lager | 22228K |
| Spannhülse | H 3128 |
| Festring (x2) | FR250x15x6 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | | Lager | 23228K |
| Spannhülse | H 2328 |
| Festring (x2) | FR250x5x6 |