Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 125 mm |
D1 - Befestigungsbohrung MH1 | 35 mm |
D2 - Befestigungsbohrung MH2 | 26 mm |
a - Gehäuselänge | 500 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 150 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 50 mm |
g - Breite des Lagersitzes | 98 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 150 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 302 mm |
l - Mittlere Breite des Gehäuses | 205 mm |
l1 - Breite über TS | 222 mm |
l2 - Breite über TA | 284 mm |
l3 - Breite über V-Ring | 236 |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 420 mm |
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 400 mm |
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 92 mm |
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 458 mm |
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 108 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 250 mm |
z - Abstand RDC/Lager | 4 mm |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 2000 cm³ |
Durchmesser Passstifte | 8 mm |
m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 327 mm |
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | |
---|---|
Dichtung DS | SC 528 DS |
Dichtung LA | SC 528 LA |
Dichtung FS | SC 528 FSS |
Dichtung TA | SC 528 TA |
Dichtung SV | SC 528 SV |
Enddeckel EC | SC228-528EC |
Option V-Ring | V130A |
SCHRAUBEN | |
---|---|
Verbindungsschrauben | M24x140 |
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 500 N-m |
Maximale Lasten 120° | 360 kN |
Maximale Lasten 150° | 210 kN |
Maximale Lasten 180° | 180 kN |
BRUCHLASTEN | |
---|---|
Bruchlasten P 0° | 2250 kN |
Bruchlasten P 55° | 1908 kN |
Bruchlasten P 90° | 1134 kN |
Bruchlasten P 120° | 855 kN |
Bruchlasten P 150° | 774 kN |
Bruchlasten P 180° | 954 kN |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Reglerscheibe | RDC528 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | |
---|---|
Lager | 22228K |
Spannhülse | H 3128 |
Festring (x2) | FR250x15x6 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | |
---|---|
Lager | 23228K |
Spannhülse | H 2328 |
Festring (x2) | FR250x5x6 |