Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

SNOE214CAF - SNR

SNOE214CAF

Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser70 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser75 mm
d3 - Gewinde auf der WelleM70x2
a - Gehäuselänge350 mm
b - Breite des Gehäusefußes110 mm
c - Höhe des Gehäusefußes45 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte45 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte32 mm
h - Höhe der Lagermitte125 mm
h1 - Höhe des Gehäuses215 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses120 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel192 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)0 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)290 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)60 mm
u - Montagebohrung (Breite)20 mm
v - Montagebohrung (Länge)30 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter1 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes125 mm
Ölstand50-65 mm
Ölmenge1400 cm³
Masse28 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager22214
MutterKM 14
SicherungsblechMB 14
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)9x7,5x292
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben130 N-m
VerbindungsschraubenM16
empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben130 N-m
AugenschraubenM10