Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung
Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 100 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 110 mm |
| d3 - Gewinde auf der Welle | M100x2 |
| a - Gehäuselänge | 490 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 160 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 50 mm |
| g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte | 60 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 45 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 150 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 270 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 170 mm |
| l1 - Gehäusebreite über Deckel | 253 mm |
| l2 - Loslager Verschiebeweg (x2) | 13 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 400 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 80 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 30 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 45 mm |
| r - Maximaler Radius der Wellenschulter | 2,5 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 180 mm |
| Ölstand | 55-65 mm |
| Ölmenge | 1700 cm³ |
| Masse | 58 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |

| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Lager | 22220 |
| Mutter | KM 20 |
| Sicherungsblech | MB 20 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | | Filzstreifen (optional) | 9x7,5x428 |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M24 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 440 N-m |
| Verbindungsschrauben | M20 |
| empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 260 N-m |
| Augenschrauben | M16 |