Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

SNOE220CBL - SNR

SNOE220CBL

Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser100 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser110 mm
d2 - Kleiner Wellendurchmesser97 mm
d3 - Gewinde auf der WelleM100x2
a - Gehäuselänge490 mm
b - Breite des Gehäusefußes160 mm
c - Höhe des Gehäusefußes50 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte60 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte45 mm
h - Höhe der Lagermitte150 mm
h1 - Höhe des Gehäuses270 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses170 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel253 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)13 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)400 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)80 mm
u - Montagebohrung (Breite)30 mm
v - Montagebohrung (Länge)45 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter2,5 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes180 mm
Ölstand55-65 mm
Ölmenge1700 cm³
Masse58 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager22220
MutterKM 20
SicherungsblechMB 20
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)9x7,5x428
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM24
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben440 N-m
VerbindungsschraubenM20
empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben260 N-m
AugenschraubenM16