Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Geteilte Stehlagergehäuse SNOE
SNOE222DCAF - SNR
Geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung
Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
110 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser
116 mm
d3 - Gewinde auf der Welle
M110x2
a - Gehäuselänge
510 mm
b - Breite des Gehäusefußes
165 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
50 mm
g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte
70 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte
49 mm
h - Höhe der Lagermitte
165 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
300 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses
175 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel
260 mm
l2 - Loslager Verschiebeweg (x2)
0 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
420 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)
80 mm
u - Montagebohrung (Breite)
28 mm
v - Montagebohrung (Länge)
45 mm
r - Maximaler Radius der Wellenschulter
1,6 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes
200 mm
Ölstand
50-70 mm
Ölmenge
2100 cm³
Masse
72 kg
Werkstoff des Gehäuses
ductile cast
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager
22222
Mutter
KM 22
Sicherungsblech
MB 22
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
Filzstreifen (optional)
9x7,5x451
SCHRAUBEN
G - Befestigungsschrauben
M24
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben