Geteilte Gehäuse aus Grau- oder Sphäroguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 120 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 126 mm |
| d2 - Kleiner Wellendurchmesser | 117 mm |
| d3 - Gewinde auf der Welle | M120x2 |
| a - Gehäuselänge | 550 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 165 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 55 mm |
| g - Abstand große Wellenschulter zur Lagermitte | 72 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 52 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 175 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 320 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 175 mm |
| l1 - Gehäusebreite über Deckel | 258 mm |
| l2 - Loslager Verschiebeweg (x2) | 13 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 440 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 80 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 36 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 50 mm |
| r - Maximaler Radius der Wellenschulter | 1,6 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 215 mm |
| Ölstand | 50-70 mm |
| Ölmenge | 2300 cm³ |
| Masse | 77 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |

| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Lager | 22224 |
| Mutter | KM 24 |
| Sicherungsblech | MB 24 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | | Filzstreifen (optional) | 9x7,5x490 |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M30 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 870 N-m |
| Verbindungsschrauben | M20 |
| empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 260 N-m |
| Augenschrauben | M16 |